





Onduleur Smart-UPS APC RT 1 500 VA, 120 V
SURTA1500XL
battery type:
input voltage:
Maximum configurable power in W:
Remplacement de batterie (1) disponible
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Logiciels compatibles
Spécifications
Présentation | High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. |
---|---|
Lead time | Généralement disponible en stock |
Autonomie pour charge WSaisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue. Min-max : 105-1050 W | |
---|---|
Capacité max. utilisée Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée. | |
Tension d'entrée principale | 120 V |
Tension de sortie principale | 120 V |
Puissance nominale en W | 1050 W |
Puissance nominale en VA | 1500 VA |
Input Connection Type | NEMA 5-15P |
output connection type | 6 NEMA 5-15R |
Nombre d’unité de rack | 2U |
Longueur de câble | 1,83 m |
Nombre de câbles | 1 |
Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
Equipement fournis | CD avec logiciel CD de documentation Guide d'installation Câble RS-232 pour connexion Smart UPS Manuel utilisateur Câble USB |
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
---|---|
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
Redondance | No |
Couleur | Noir |
---|---|
Hauteur | 43,2 cm |
Largeur | 8,5 cm |
Profondeur | 55,9 cm |
Poids du produit | 27,5 kg |
Emplacement de montage | Façade |
Montage préconisé | Plus bas |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Deux poteaux montables | 0 |
Compatible USB | Yes |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz +/- 5 Hz détection automatique |
---|---|
Limites de la tension d'entrée | 90...150 V |
Puissance configurable max. (Watts) | 1050 W |
---|---|
Distorsion harmonique | Moins de 3 % |
Fréquence de sortie | 50/60 Hz +/- 3 Hz réglable par l'utilisateur +/- 0,1 synchronisation vers réseau |
Facteur de crête | 3:1 |
Type UPS | On-line Double conversion |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
Type de bypass | By-pass intégré |
Puissance configurable max. (VA) | 1500 VA |
Certifications du produit | BSMI CSA |
---|
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
Humidité relative | 0…95 % sans condensation |
Altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
Température ambiante de stockage | -20…50 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % sans condensation |
Altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Niveau acoustique | 45 dBA |
Dissipation thermique | 537 Btu/h |
Degré de protection IP | IP20 |
Autonomie | View Runtime Graph |
---|---|
Efficacité | View Efficiency Graph |
Batteries pré-installées | 1 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Temps de recharge de la batterie | 3 H |
Nombre de quantité de batterie de rechange | 1 |
Puissance de charge de la batterie (Watts) | 144 W nominal |
Puissance de la batterie en VAH | 432 VAh runtime |
Durée de vie de la batterie | 3…5 année(s) |
Remplacement de batterie | RBC57 |
Option batterie | SURTA48XLBP 1 864 VAh SURTA48XLBP 2 1296 VAh SURTA48XLBP 3 1728 VAh SURTA48XLBP 4 2160 VAh SURTA48XLBP 5 2592 VAh SURTA48XLBP 6 3024 VAh SURTA48XLBP 8 3888 VAh SURTA48XLBP 10 4752 VAh |
Runtime étendu | 1 |
Emplacement disponible | 1 |
---|---|
alarm | Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge |
Interrupteur d'arrêt d'urgence | Oui |
Taux d'énergie de surintensité | 540 J |
---|---|
Filtrage | Antiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449 |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 26 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 73,7 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 61 cm |
Poids de l'emballage 1 | 31,36 kg |
Garantie | 2 years repair or replace |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Profil environnemental
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.