Nos marques

CARTE RÉSEAU APC SMART-UPS SRT LI-ION 3 000 VA, MONTAGE EN RACK, 230 V

SRTL3000RMXLI-NC

input voltage:

notification_ok
Performance environnementale du produit En savoir plus

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationHigh density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Lead timeGénéralement disponible en stock
Principales
Autonomie pour charge
W
information_circle
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.
Min-max : 270-2700 W
Capacité max. utilisée
information_circle
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.
Tension d'entrée principale230 V
Autre tension d'entrée220 V
240 V
Tension de sortie principale230 V
Autre tension de sortie220 V
240 V
Puissance nominale en W2700 W
Puissance nominale en VA3000 VA
Input Connection TypeIEC 60320 C20
Nombre de prises de courant6 CEI 60320 C13
2 CEI 60320 C19
Nombre d’unité de rack3U
Longueur de câble1,83 m
Nombre de câbles1
Type de batterieLi-Ion (Lithium-Ion)
Equipement fournisCD avec logiciel
Câble de communication
CD de documentation
Guide d'installation
Pieds amovibles
Câble USB
Carte de garantie
Généralités
Sous-catégorie de produits WebLithium Ion
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation0
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation0
RedondanceNo
Physique
CouleurNoir
Hauteur12,8 cm
Largeur43,2 cm
Profondeur63,9 cm
Poids du produit30,5 kg
Montage préconiséNo preference
Mode d'installationEn rack avec kit
Deux poteaux montables0
Compatible USBYes
Position de montageVertical
Entrée
Fréquence du réseau40...70 Hz détection automatique
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)2700 W
Distorsion harmoniqueMoins de 2 %
fréquence de sortie50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
Facteur de crête3:1
Type UPSOn-line Double conversion
Type de forme de l'ondeSinusoïde
Type de bypassBy-pass intégré
Puissance configurable max. (VA)3000 VA
Conformité
Certifications du produitCE
EAC
Environnement
Température ambiante de fonctionnement0…40 °C
Humidité relative0…95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement0...10000 ft
Température ambiante de stockage-20…50 °C
Humidité relative de stockage0…95 % sans condensation
Altitude de stockage0,00…15240,00 m
Niveau acoustique50 dBA
Dissipation thermique317 Btu/h
Degré de protection IPIP20
Batteries & durée de fonctionnement
AutonomieView Runtime Graphaction_new_window
Batteries pré-installées0
Créneau de batterie vide0
Temps de recharge de la batterie4 H
Puissance de charge de la batterie (Watts)158 W rated
Puissance de la batterie en VAH605 VAh capacité
632 VAh runtime
Durée de vie de la batterie5…10 année(s)
Option batterieXBP48RM1U2-LI 1 1264 VAh
XBP48RM1U2-LI 2 1896 VAh
XBP48RM1U2-LI 3 2528 VAh
XBP48RM1U2-LI 4 3160 VAh
XBP48RM1U2-LI 5 3792 VAh
XBP48RM1U2-LI 6 4424 VAh
XBP48RM1U2-LI 7 5056 VAh
XBP48RM1U2-LI 8 5688 VAh
Runtime étendu1
Communication et gestion
Emplacement disponible0
Appareils pré-installéesNetwork management card 2 with environmental monitoring
Paneau de configurationConsole de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audibleAlarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
Interrupteur d'arrêt d'urgenceOui
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité432 J
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)41,4 kg
Hauteur de l'emballage 124,5 cm
Largeur de l'emballage 160 cm
Longueur de l'emballage 187 cm
Nb produits dans l'emballage 312
Garantie contractuelle
Garantie5 year repair or replace
arrow2_down

Développement durable

Green premium brand logo
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances des ressources

Produit économe en énergie

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Performances en matière de bien-être

Sans mercure

notification_ok

Information sur les exemptions RoHS

Régulation REACh

Directive RoHS UE

Profil environnemental

Profil de circularité

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.