APC Silcon 10kW 400V Spare Part Kit Level 1
SL10KH-SPL1
La production de ce produit a été arrêtée le:31 décembre 2019
La référence SL10KH-SPL1 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Spécifications
Présentation | This parts kit contains spare parts applicable to the APC product model shown |
---|---|
Lead time | Généralement expédié sous 4 semaines |
Nombre de câbles | 1 |
---|
Hauteur | 10,8 cm |
---|---|
Largeur | 20,96 cm |
Profondeur | 32,38 cm |
Poids du produit | 2,73 kg |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Normes | ISO 14001 ISO 9001 |
---|
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
Altitude de fonctionnement | 0...3333 ft |
Humidité relative | 0…95 % |
Température ambiante de stockage | -50…40 °C |
Altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
Garantie | 1 year (parts only) |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.