APC Replacement Battery Cartridge #43 with 2 Year Warranty
RBC43
Performance environnementale du produit En savoir plus
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Nombre de câbles | 1 |
---|---|
Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
Equipement inclus | Tous les connecteurs nécessaires Guide de recyclage de batteries Enceinte ou bac métallique de batteries Emballage réutilisable Guide d'installation |
Hauteur | 7,6 cm |
---|---|
Largeur | 21,6 cm |
Profondeur | 53,3 cm |
Poids du produit | 19,09 kg |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Compatible USB | No |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
Altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
Humidité relative | 0…95 % |
Température ambiante de stockage | -15…45 °C |
Altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
Créneau de batterie vide | 0 |
---|---|
Batteries pré-installées | 0 |
Montage de l'appareil | Cartouche de batterie fermée |
Tension de la batterie | 48 V |
Nombre de quantité de batterie de rechange | 1 |
Poids de l'emballage (Kg) | 20,412 kg |
---|---|
Hauteur de l'emballage 1 | 22,860 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 39,370 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 76,835 cm |
Nb produits dans l'emballage 3 | 12 |
Garantie | 2 years repair or replace. |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances des ressources
Take-back program available
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Profil environnemental
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.