Nos marques

InRow SC System 2 InRow SC 50Hz 1PH units, 1 NetShelter SX Rack 600mm, and Rear Containment

RACSC201E

notification_ok
Performance environnementale du produit En savoir plus

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Spécifications

Présentation
Lead timeCommande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais
Principales
Main Input Voltage200 V
208 V
220 V
230 V
240 V
Input Connection TypeIEC 60309 16 A 2P + E
Nombre d’unité de rack42U
Nombre de câbles1
Equipement inclusGuide d'installation
Généralités
Type de compresseurRotatif
Modèles d''évacuation d''airHorizontal
Prise d''airRetour en arrière
Charge réfrigérante1,36 kg
Débit d'air566,34 l/s
Courant à l'appel65 A
Capacité de la pompe de condensation0,00 m3/h
Physique
CouleurNoir
Hauteur199,1 cm
Largeur120 cm
Profondeur127,3 cm
Poids du produit509,5 kg
Montage préconiséNo preference
Mode d'installationNon montable en rack
Entrée
Puissance2390 W
Fréquence du réseau50 Hz
Environnement
Niveau acoustique80 dBA
Communication et gestion
Paneau de configurationConsole de contrôle et d'état lcd multifonction
Garantie contractuelle
Garantie1 an (pièces uniquement)
arrow2_down

Développement durable

Green premium brand logo
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances des ressources

Take-back program available

notification_ok
Performances en matière de bien-être

Sans SVHC REACh

notification_ok

Régulation REACh

Directive RoHS UE

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Déclaration RoHS UE

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.