Nos marques

Rallonge de câble de distribution d'alimentation informatique modulaire APC 3 fils 16 A IEC309 600 cm

PDX316IEC-600

arrow2_down

Spécifications

Présentation
Lead timeLivraison habituellement sous 3 semaines
Principales
Main Input Voltage230 V
Main Output Voltage230 V
Prise standardIEC 60309 16 A 2P + T
Equipement inclusGuide d'installation
Physique
Hauteur15,2 cm
Largeur43,2 cm
Profondeur40,6 cm
Poids du produit1,49 kg
Emplacement de montageFaçade
Montage préconiséNo preference
Mode d'installationNon montable en rack
Entrée
Courant de ligne max16 A
Sortie
Maximum Total Current Draw per Phase16 A
Nombre de prises d'alimentation1 CEI 60309 16 A 2P + T
Conformité
Certifications du produitCE
Emballage
Type d'emballage 1Db
Nb produits dans l'emballage 11
Hauteur de l'emballage 115,2 cm
Largeur de l'emballage 140,6 cm
Longueur de l'emballage 143,2 cm
Poids de l'emballage 12,4 kg
Garantie contractuelle
Garantie1 year repair or replace
arrow2_down

Développement durable

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left

Directive RoHS UE

En cours d'investigation

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.