

Spacial - châssis plein - acier galvanisé - pour coffret H=800xL=600mm
NSYMM86
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Spécifications
Lead time | Généralement expédié sous 4 semaines |
---|
Gamme | Spacial |
---|---|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires de montage |
Type de produit ou équipement | Platine de montage |
Application | Polyvalent |
Pour dimensions d'enveloppe | 800 mml : 600 mm |
Emplacement de montage | Barreau cranté Fixation directe sur plots arrières |
Type de châssis plein | Pleine |
Compatibilité de gamme | Spacial (Spacial S3D) Spacial (Spacial CRN) Spacial (Spacial S3X) Thalassa (Thalassa PLM) |
Quantité du lot | Lot de 1 |
Matière | Acier galvanisé |
Mode de fixation | Vissé sur les plots arrières - type de vis M8 Par l'élément de fixation |
---|---|
Charge permanente admissible | 135 kg |
Hauteur | 750 mm |
Largeur | 550 mm |
Epaisseur | 2,5 mm |
Poids du produit | 8,07 kg |
Particularité de variante | Avec coffrets H800 x l1200 |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 1,0 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 55,0 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 75,0 cm |
Poids de l'emballage 1 | 8,792 kg |
Type d'emballage 2 | PAM |
Nb produits dans l'emballage 2 | 60 |
Hauteur de l'emballage 2 | 45,0 cm |
Largeur de l'emballage 2 | 100,0 cm |
Longueur de l'emballage 2 | 120,0 cm |
Poids de l'emballage 2 | 540,52 kg |
Garantie | 18 months |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.