

ClimaSys CV - ventilateur 850m3/h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2
NSYCVF850M230PF
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Spécifications
Lead time | Généralement expédié sous 4 semaines |
---|
Gamme | ClimaSys |
---|---|
Nom du produit | ClimaSys CV |
Type de produit ou équipement | Ventilateur |
Type de filtre | Standard |
Débit nominal | Débit libre avec filtre standard: 838 m3/h at 50 Hz Débit libre avec filtre standard: 803 m3/h at 60 Hz |
[Us] tension d'alimentation | 207…244 V |
Tension d'entrée | 230 V 50/60 Hz |
Puissance absorbée | 150 W 50 Hz 195 W 60 Hz |
---|---|
[In] courant assigné d'emploi | 0,65 A 50 Hz 0,85 A 60 Hz |
Niveau sonore < at | 75…76 dB |
Type de roulement | Bille |
Hauteur | 336 mm externe: |
Largeur | 316 mm externe: |
Profondeur | 162 mm externe: |
Dimensions de la découpe | 291 x 291 mm |
Poids du produit | 4,1 kg |
Matière | Grille de sortie :thermoplastique injecté (ASA PC) |
Couleur | Grille de sortie : gris (RAL 7035) |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | -15…60 °C |
Température ambiante de stockage | -40…70 °C |
Pression maximale | 170 Pa débit de 0 m³/h |
Raccordement | Bornier |
Degré de protection IP | IP54 |
Composition de l'appareil | 1 moteur axial 2 grille de protection : sur les surfaces avant et arrière 1 filtre : avant de moteur axial 1 grille de sortie : avant 1 modèle de découpe |
Conditions d’utilisation | La température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure Les débits dépendent du point de fonctionnement, voir le logiciel ProClima Le remplacement trop fréquent du filtre doit être évité Le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrement L’environnement ambiant doit être relativement propre |
Type d'emballage 1 | Db |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 23,0 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 32,0 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 34,0 cm |
Poids de l'emballage 1 | 4,386 kg |
Type d'emballage 2 | P12 |
Nb produits dans l'emballage 2 | 24 |
Hauteur de l'emballage 2 | 110,0 cm |
Largeur de l'emballage 2 | 80,0 cm |
Longueur de l'emballage 2 | 120,0 cm |
Poids de l'emballage 2 | 134,0 kg |
Garantie | 18 months |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans mercure
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.