

NetBotz Surveillance, pack supplémentaire - 25 nœuds
NBSV1025
Spécifications
Présentation | Ajoute 25 vues de caméra de surveillance NetBotz supplémentaires à une licence de surveillance de base pour InfraStruxure Central. |
---|---|
Lead time | Généralement disponible en stock |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 30,5 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 0,6 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 24,1 cm |
Poids de l'emballage 1 | 0,45 kg |
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusDirective RoHS UE
Conforme
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.