Nos marques

APC NetBotz 420 Rack Appliance

NBRK0420E

notification_critical
information_stroke
  • Que signifie la fin de la commercialisation?

    La fin de la commercialisation est la date ultime à laquelle APC acceptera une offre pour cette référence. Cependant, les services après vente (réparation, pièces détachées, etc.) seront valides jusqu'à la fin de son cycle de vie.

  • Besoin d'aide

    Contactez notre service client - de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi.

Remplacement(s) recommandé(s)

La référence NBRK0420E est remplacée par :
arrow2_down

Spécifications

Présentation
Lead timeTant que le périphérique est alimenté
Principales
Nombre d’unité de rack1U
Nombre de câbles1
Protocole de communicationHTTP
SMTP
SOCKS
TCP/IP
Equipement inclusKit de montage de câble
CD avec logiciel
Capteur de porte
Guide d'installation
Câble simulateur de modem
Accessoires associésModule caméra 120
Généralités
Nombre de ports de capteur universel2
Nombre de modules à capteurs pris en charge4
Nombre de capteurs universels pris en charge4
Gamme Capteur d'Humidité10…90 % +/- 5 % sans condensation RH
Gamme de Capteur de Température1,6...48,8 °C: +/- 1 °C
35...120 °F:
Physique
CouleurNoir
Hauteur4,2 cm
Largeur45,1 cm
Profondeur19,6 cm
Poids du produit1,64 kg
Emplacement de montageFaçade
Montage préconiséMilieu
Mode d'installationRack montée
Conformité
NormesFCC partie 15 classe A
Certifications du produitCE
listé UL
VCCI
Environnement
Altitude de fonctionnement0...15000 ft
Humidité relative10…90 %
Altitude de stockage0,00…4572,00 m
Humidité relative de stockage10…90 %
Communication et gestion
Type de réseau de communicationRJ45 10/100 Base-T
Emballage
Type d'emballage 1Db
Nb produits dans l'emballage 11
Hauteur de l'emballage 116,5 cm
Largeur de l'emballage 131,1 cm
Longueur de l'emballage 168,6 cm
Poids de l'emballage 13,18 kg
Garantie contractuelle
Garantie2 ans, réparation ou remplacement
arrow2_down

Développement durable

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left

Directive RoHS UE

DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.