

Extension de câble détecteur de fuite NetBotz - 20 pi
NBES0309
Spécifications
Présentation | Étend la longueur de votre détecteur de fuites en rampe en vue d'assurer une bonne couverture de détection de fuites dans votre datacenter ou armoire de réseau. Requiert NBES0308. |
---|---|
Lead time | Généralement expédié sous 2 semaines |
Equipement inclus | Attache-câbles |
---|
Profondeur | 12,2 cm |
---|---|
Hauteur | 5,1 cm |
Poids du produit | 0,32 kg |
Largeur | 22,9 cm |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…45 °C |
---|---|
Altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
Humidité relative | 0…95 % |
Température ambiante de stockage | -15…65 °C |
Altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 5,1 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 23,4 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 16,3 cm |
Poids de l'emballage 1 | 0,389 kg |
Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances en matière de bien-être
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.