Nos marques

Apple PowerBook G3 Wallstreet Notebook Battery

LBCAP1I

notification_critical
information_stroke
  • Que signifie la fin de la commercialisation?

    La fin de la commercialisation est la date ultime à laquelle APC acceptera une offre pour cette référence. Cependant, les services après vente (réparation, pièces détachées, etc.) seront valides jusqu'à la fin de son cycle de vie.

  • Besoin d'aide

    Contactez notre service client - de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi.

La référence LBCAP1I n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
arrow2_down

Spécifications

Présentation
Lead timeGénéralement disponible en stock
Principales
Nombre de câbles1,0
Type de batterieLi-Ion (Lithium-Ion)
Equipement inclusManuel utilisateur
Physique
Hauteur21,59 cm
Largeur12,7 cm
Profondeur5,08 cm
Poids du produit0,68 kg
Mode d'installationNon montable en rack
Sortie
Capacité de batterie4800 mAh
Conformité
Certifications du produitCE
Environnement
Température ambiante de fonctionnement10…40 °C
Altitude de fonctionnement0...50000 ft
Humidité relative0…95 %
Température ambiante de stockage0…55 °C
Altitude de stockage0,00…15240,00 m
Humidité relative de stockage0…95 %
Batteries & durée de fonctionnement
Créneau de batterie vide0
Batteries pré-installées0
Tension de la batterie14.4 V
Capacité Batterie Volt Ampère Heure69 VAh
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)0,91 kg
Hauteur de l'emballage 122,86 cm
Largeur de l'emballage 113,97 cm
Longueur de l'emballage 16,35 cm
Garantie contractuelle
Garantie1 year repair or replace
arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.