Nos marques

Support d'accessoires Easy Rack vertical 0U, pour 48U, quantité 2

ER7RCC48

arrow2_down

Spécifications

Présentation
Lead timeGénéralement disponible en stock
Physique
CouleurNoir
Hauteur2135 mm
Largeur129 mm
Profondeur10 mm
Poids du produit7 kg
Emballage
Nombre d'unité par paquet1
Poids de l'emballage (Kg)7 kg
Hauteur de l'emballage 18 cm
Largeur de l'emballage 118 cm
Longueur de l'emballage 1220 cm
arrow2_down

Développement durable

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances en matière de bien-être

Sans SVHC REACh

notification_ok

Sans mercure

notification_ok

Information sur les exemptions RoHS

Régulation REACh

Directive RoHS UE

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Déclaration RoHS UE

Régulation RoHS Chine

Déclaration RoHS pour la Chine

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.