Nos marques

Baie EasyRack 600mm/48U/1000mm avec toit, panneau latéral, roulettes, noir

ER6802

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Spécifications

Présentation
Lead timeGénéralement disponible en stock
Principales
Nombre d’unité de rack48U
Equipement fournisMatériel pour montage en compartiment
Touche(s)
Portes et panneaux latéraux à codage identique
Pieds de réglage
Matériel de montage
Roulettes pré-installées
Panneaux latéraux
Physique
CouleurNoir
Hauteur225,8 cm
Largeur60 cm
Profondeur100 cm
Poids du produit113,2 kg
Mode d'installationNon montable en rack
Profondeur de montage maximale83,82 cm
Profondeur de montage minimale24,16 cm
Largeur du rack19"
MarquageCalibre 18 porte avant
Calibre 19 porte arrière
Calibre 16 poste
Calibre 14 rail de montage EIA
Charge permanente admissible1199,75 kg statique
599,65 kg dynamique
Conformité
NormesUL 2416
UL 60950-1
EIA-310E
Emballage
Nombre d'unité par paquet1
Poids de l'emballage (Kg)120 kg
Hauteur de l'emballage 1239 mm
Largeur de l'emballage 1105 cm
Longueur de l'emballage 165 cm
Nombre de palettes1
Garantie contractuelle
Garantie5 year repair or replace
arrow2_down

Développement durable

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances en matière de bien-être

Sans SVHC REACh

notification_ok

Sans mercure

notification_ok

Information sur les exemptions RoHS

Régulation REACh

Directive RoHS UE

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Déclaration RoHS UE

Régulation RoHS Chine

Déclaration RoHS pour la Chine

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.