


Easy PDU, Mesuré, zéro U, 22kW, 230V, (18) C13 & (6) C19; IEC309
EPDU1232M
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Tension d'entrée principale | 400 V 3 phases |
---|---|
Type du PDU | Mesuré |
Tension de sortie principale | 230 V |
Input Connection Type | IEC 60309 32 A 3P + N + PE |
Nombre d’unité de rack | 0U |
Longueur de câble | 1,98 m |
Nombre de câbles | 1 |
Equipement inclus | Guide d'installation Kit de montage sans outils Supports de montage verticaux |
Couleur | Noir |
---|---|
Hauteur | 150,6 cm |
Largeur | 6,2 cm |
Profondeur | 4,44 cm |
Poids du produit | 4,64 kg |
Emplacement de montage | Côté |
Montage préconisé | No preference |
Mode d'installation | Rack montée |
Limites du courant d'entrée | 32 A |
---|---|
Load Capacity | 22000 VA |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
Nombre de prises d'alimentation | 18 CEI 60320 C13 6 CEI 60320 C19 |
---|
Certifications du produit | CE EAC RCM TÜV |
---|
Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5…45 °C |
---|---|
Humidité relative | 5…95 % |
Altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
Température ambiante de stockage | -25…65 °C |
Humidité relative de stockage | 5…95 % |
Altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Type d'emballage 1 | Db |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 166 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 11 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 16 cm |
Poids de l'emballage 1 | 5,48 kg |
Garantie | 1 an, réparation ou remplacement |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances en matière de bien-être
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.