Cable, beeper assy, 7P 3.5mm plug to flying leads
CPW014-001
La production de ce produit a été arrêtée le:31 décembre 2022
Fin de service le:16 janvier 2023
La référence CPW014-001 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Spécifications
Lead time | Généralement expédié sous 4 semaines |
---|
Nombre de câbles | 1 |
---|---|
Equipement inclus | Matériel de montage |
Accessoires associés | Onduleurs |
Couleur | Beige |
---|---|
Hauteur | 5,08 cm |
Largeur | 17,78 cm |
Profondeur | 10,16 cm |
Poids du produit | 0,55 kg |
Emplacement de montage | Façade |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Connecteur A | 3,5 mm jack femelle audio |
Nombre de ports | 1 |
---|
Certifications du produit | listé UL |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 5,08 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 17,78 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 10,16 cm |
Poids de l'emballage 1 | 0,724 kg |
Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusDirective RoHS UE
En cours d'investigation
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.