

POWERSHIELD 40W 48VDC SC3
CP40U48SC3
La production de ce produit a été arrêtée le:31 décembre 2022
Fin de service le:16 janvier 2023
La référence CP40U48SC3 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Spécifications
Lead time | Généralement expédié sous 4 semaines |
---|
Puissance nominale en W | 40 W |
---|---|
Puissance nominale en VA | 40 VA |
Input Connection Type | Schuko CEE 7 / EU1-16P |
Mode de raccordement | 1 borne à vis |
Nombre d’unité de rack | 0U |
Longueur de câble | 1,83 m |
Nombre de câbles | 1,0 |
Equipement inclus | Manuel utilisateur |
Dissipation thermique | 17 Btu/h |
---|---|
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
Altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…45 °C |
Humidité relative | 0…95 % |
Température ambiante de stockage | -15…45 °C |
Altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Couleur | Beige |
---|---|
Hauteur | 19,1 cm |
Largeur | 24,1 cm |
Profondeur | 7,6 cm |
Poids du produit | 3,41 kg |
Emplacement de montage | Façade |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Compatible USB | No |
Fréquence du réseau | 47...70 Hz détection automatique |
---|---|
Limites de la tension d'entrée | 87...264 V |
Tension d'entrée | 100...240 V |
Tension de sortie | 48 V |
---|---|
Puissance configurable max. (Watts) | 40 W |
Certifications du produit | Répertorié cUL C-Tick CE VDE |
---|---|
Normes | CSA 22.2 N° 950 EN 55022 Class B EN 55024 EN 60950 EN 61000-3-2 FCC partie 15 classe B UL 1950 |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 34,3 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 34,3 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 11,4 cm |
Poids de l'emballage 1 | 4,063 kg |
Garantie | 2 years repair or replace |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusDirective RoHS UE
En cours d'investigation
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.