APC Back-UPS Pro, 650VA, 230V, W/PCHUTE
BP650IPNP
La production de ce produit a été arrêtée le:14 juin 2022
La référence BP650IPNP n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Remplacement de batterie (1) disponible
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Autonomie pour charge WSaisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue. Min-max : 40-400 W | |
---|---|
Capacité max. utilisée Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée. | |
Tension d'entrée principale | 230 V |
Puissance nominale en W | 400 W |
Puissance nominale en VA | 650 VA |
output connection type | 4 CEI 60320 C13 2 CEI Jumpers |
Nombre d’unité de rack | 0U |
Nombre de câbles | 1 |
Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
---|---|
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
Redondance | No |
Poids du produit | 12,27 kg |
---|---|
Emplacement de montage | Façade |
Montage préconisé | No preference |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Compatible USB | No |
Puissance configurable max. (Watts) | 400 W |
---|---|
Type UPS | Line interactive |
Puissance configurable max. (VA) | 650 VA |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
Humidité relative | 0…95 % |
Altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
Température ambiante de stockage | -15…45 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
Altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Autonomie | View Runtime Graph |
---|---|
Batteries pré-installées | 0 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Temps de recharge de la batterie | 13200 H |
Nombre de quantité de batterie de rechange | 1 |
Puissance de la batterie en VAH | 132 VAh runtime |
Durée de vie de la batterie | 3…5 année(s) |
Remplacement de batterie | RBC4 |
Runtime étendu | 0 |
Emplacement disponible | 0 |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Garantie | 1 an, réparation ou remplacement |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.