



Onduleur APC SurgeArrest + batterie de secours, 325 VA, allemand
BE325-GR
Remplacement de batterie (1) disponible
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Autonomie pour charge WSaisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue. Min-max : 19-185 W | |
---|---|
Capacité max. utilisée Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée. | |
Tension d'entrée principale | 230 V |
Tension de sortie principale | 230 V |
Puissance nominale en W | 185 W |
Puissance nominale en VA | 325 VA |
Input Connection Type | Schuko CEE 7/7P |
output connection type | 2Schuko CEE 7 2Schuko CEE 7 surtension |
Longueur de câble | 1,83 m |
Nombre de câbles | 1 |
Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
Equipement fournis | Manuel utilisateur |
Nombre de modules d'alimentation | 210 |
---|---|
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
Redondance | No |
Couleur | Gris anthracite |
---|---|
Hauteur | 11,5 cm |
Largeur | 36 cm |
Profondeur | 9,5 cm |
Poids du produit | 4 kg |
Emplacement de montage | Façade |
Montage préconisé | No preference |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Deux poteaux montables | 0 |
Compatible USB | No |
Fréquence du réseau | 50 Hz +/- 3 Hz |
---|---|
Limites de la tension d'entrée | 180...266 V |
Courant maximum actuel en entrée par phase | 4 A |
Courant commuté | 4 A |
Puissance configurable max. (Watts) | 185 W |
---|---|
Fréquence de sortie | 47...63 Hz synchronisation vers réseau |
Type UPS | Veille |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde approchée |
Courant maximum des sorties | 4 A |
Puissance configurable max. (VA) | 325 VA |
Temps de transfert | 4 ms à mi-charge : 8 ms au maximum |
Certifications du produit | CE NEMKO |
---|---|
Marquage | Marquage GS |
Normes | EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018 |
Politique de protection des équipements | À vie : 75 000 Euros |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
Humidité relative | 5…95 % |
Altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
Température ambiante de stockage | -15…45 °C |
Humidité relative de stockage | 5…95 % |
Altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Niveau acoustique | 45 dBA |
Dissipation thermique | 31 Btu/h |
Autonomie | View Runtime Graph |
---|---|
Efficacité | View Efficiency Graph |
Batteries pré-installées | 0 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Temps de recharge de la batterie | 24 H |
Nombre de quantité de batterie de rechange | 1 |
Tension de la batterie | 12 V |
Capacité de batterie | 3,0 Ah |
Puissance de charge de la batterie (Watts) | 2 W nominal |
Puissance de la batterie en VAH | 43 VAh runtime |
Durée de vie de la batterie | 3…5 année(s) |
Remplacement de batterie | RBC47 |
Runtime étendu | 0 |
Emplacement disponible | 0 |
---|---|
Paneau de configuration | Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie |
Taux d'énergie de surintensité | 310 J |
---|---|
Protection ligne de données | RJ11 modem/fax/DSL protection (two wire single line) |
Type d'emballage 1 | Db |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 15,3 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 11,6 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 46,5 cm |
Poids de l'emballage 1 | 4,6 kg |
SCC14 | 10731304211140 |
Garantie | 3 ans, réparation ou remplacement |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Profil environnemental
DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.