

Kit de cordons d'alimentation (5 unités), C13-5-15P, 0,6 m
AP9891
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Input Connection Type | NEMA 5-15P |
---|---|
Longueur de câble | 0,61 m |
Nombre de câbles | 5 |
Couleur | Noir |
---|---|
Poids du produit | 0,57 kg |
Montage préconisé | No preference |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Nombre de prises d'alimentation | 5 CEI 60320 C13 |
---|---|
Nombre de prises d'alimentation | 5 |
Longueur du cordon | 0,61 m |
Certifications du produit | listé UL |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 7,6 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 10,2 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 20,3 cm |
Poids de l'emballage 1 | 0,66 kg |
Garantie | 2 years repair or replace |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances des ressources
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans plomb
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.