UPS Communications Cable Smart Signalling 6'/2m - DB9 to RJ45
AP940-0625A
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Longueur de câble | 2,00 m |
---|---|
Nombre de câbles | 1 |
Accessoires associés | Onduleurs |
Hauteur | 5,7 cm |
---|---|
Largeur | 22,2 cm |
Profondeur | 10,8 cm |
Poids du produit | 0,14 kg |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Connecteur B | SUB-D 9 femelle Signalisation intelligente |
Connecteur A | RJ45 mâle |
Nombre de ports | 1 |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 5,7 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 10,8 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 22,2 cm |
Poids de l'emballage 1 | 0,14 kg |
SCC14 | 10731304310812 |
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances des ressources
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans plomb
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.