Nos marques

Rack PDU 2G, Switched,, 20A, 208V, (21) C13 & (3) C19, L620 Cord (BEING DISCONTINUED - SEE APDU9959NA3)

AP8959NA3

notification_critical
information_stroke
  • Que signifie la fin de la commercialisation?

    La fin de la commercialisation est la date ultime à laquelle APC acceptera une offre pour cette référence. Cependant, les services après vente (réparation, pièces détachées, etc.) seront valides jusqu'à la fin de son cycle de vie.

  • Besoin d'aide

    Contactez notre service client - de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi.

Remplacement(s) recommandé(s)

La référence AP8959NA3 est remplacée par :
notification_ok
Performance environnementale du produit En savoir plus
arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationAPC Switched Rack PDUs distribute reliable rack power distribution via a single input with multiple output receptacles. Individual outlet control provides advanced load management. Real-time remote monitoring and user-defined alarms help prevent potential circuit overloads that can cause accidental power loss to critical equipment. Included capabilities include individual remote on/off by outlet, power-on sequencing with time delays, outlet level grouping, and outlet grouping on multiple APC Switched Rack PDUs. Easily access, configure, and manage this metered PDU from remote locations. A network management interface provides standards-based management via Web, SNMP, and Command Line Interface. This Switched PDU from APC provides (21) IEC 60320 C13, (3) IEC 60320 C19 outlets to supply power to rack equipment. User customized alarms and an embedded memory log are included. Volts, amps, real power (kW), and energy (kWh) data is provided to support energy management. An embedded log memory to reports historic metered data. Display details current, power, and voltage measurements and offers local user access. An environmental monitoring port for external temperature/humidity monitoring is available (sensor sold separately model AP9335T or AP9335TH). Easily mount this vertical PDU in racks or enclosures. It occupies zero U of valuable rack space, which allows space for more equipment in the rack. This vertical PDU does not require additional tools to mount into APC NetShelter Enclosures. Enables a quick recovery from overload events and breakers are ultra-low profile. Packaging Includes PDU, Installation guide, Locking input power cord, Rack Mounting brackets, Safety guide, Serial configuration cable.
Lead timeGénéralement disponible en stock
Principales
Tension d'entrée principale200 V
208 V
230 V
Tension de sortie principale208 V
Input Connection TypeNEMA L6-20P
Nombre d’unité de rack0U
Longueur de câble3,00 m
Nombre de câbles1
Equipement inclusGuide d'installation
Cordon d'alimentation à verrouillage
Supports de montage en rack
Câble de configuration série
Guide de sécurité
Physique
CouleurNoir
Hauteur179,1 cm
Largeur5,6 cm
Profondeur4,6 cm
Poids du produit5,73 kg
Emplacement de montageCôté
Montage préconiséNo preference
Mode d'installationNon montable en rack
Compatible USBNo
Entrée
Courant nominal (In)16 A
Tension admissible200…240 V
Limites du courant d'entrée20 A
Load Capacity3300 VA
Fréquence du réseau50/60 Hz
Sortie
Nombre de prises d'alimentation21 CEI 60320 C13
3 CEI 60320 C19
Conformité
Certifications du produitRépertorié cUL
PSE
listé UL
VCCI classe A
VDE
NormesEN 55022 class A
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
FCC partie 15 classe A
ICES-003
Environnement
Température ambiante de fonctionnement-5…60 °C
Humidité relative5…95 %
Altitude de fonctionnement0...10000 ft
Température ambiante de stockage-25…65 °C
Humidité relative de stockage5…95 %
Altitude de stockage0,00…15240,00 m
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)8,59 kg
Hauteur de l'emballage 1200,2 cm
Largeur de l'emballage 116,5 cm
Longueur de l'emballage 111,4 cm
Nb produits dans l'emballage 348
Garantie contractuelle
Garantie2 ans, réparation ou remplacement
arrow2_down

Développement durable

Green premium brand logo
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances des ressources

Produit économe en énergie

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Performances en matière de bien-être

Sans plomb

notification_ok

Sans mercure

notification_ok

Information sur les exemptions RoHS

Régulation REACh

Directive RoHS UE

Profil environnemental

Profil de circularité

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.