

Câble d'alimentation, verrouillage C19 à L5-20P, 3 m
AP8752
Spécifications
Présentation | Libérez de l'espace et sécurisez les cordons d'alimentation entre les PDU pour montage en rack et l'équipement informatique connecté avec cette méthode exclusive et simple d'emploi de fixation des cordons. Ces cordons s'adaptent à toutes les prises femelles ou entrées d'alimentation IEC ; la fonction de « verrouillage » n'est activée que lorsqu'elle est utilisée avec les PDU pour montage en rack APC AP8000 ou un équipement informatique intégrant des prises à verrouillage. Ces connecteurs à verrouillage réduisent le risque de déconnexion accidentelle des cordons et de baisse des charges. |
---|---|
Lead time | Généralement disponible en stock |
Tension de sortie principale | 120 V |
---|---|
Input Connection Type | NEMA L5-20P |
Longueur de câble | 3,00 m |
Nombre de câbles | 1 |
Couleur | Noir |
---|---|
Hauteur | 23 cm |
Largeur | 23 cm |
Profondeur | 4,5 cm |
Poids du produit | 0,72 kg |
Montage préconisé | No preference |
Mode d'installation | Non montable en rack |
Courant de ligne max | 20 A |
---|---|
Limites du courant d'entrée | 20 A |
Maximum Total Current Draw per Phase | 20 A |
---|---|
Nombre de prises d'alimentation | 1 CEI 60320 C19 |
Longueur du cordon | 3,05 m |
Certifications du produit | CSA listé UL |
---|
Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0…105 °C |
---|---|
Humidité relative | 20…80 % |
Altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
Température ambiante de stockage | -25…105 °C |
Humidité relative de stockage | 20…80 % |
Altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 23 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 4,5 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 23 cm |
Poids de l'emballage 1 | 0,72 kg |
Nb produits dans l'emballage 3 | 750 |
SCC14 | 10731304279751 |
Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances des ressources
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans plomb
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.