Nos marques

Boîtier de ventilateur rackable 208/230 VCA 50/60 HZ pour armoires NetShelter SX 750 mm de largeur x 1070 mm de profondeur

ACF504

arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationLe boîtier de ventilateur rackable est une solution économique permettant d'éliminer la chaleur au sein d'une baie Netshelter. Le système s'installe aisément sur le dessus de la baie et expulse la chaleur par la partie haute du rack. Sur les baies à montage mural, il est également possible d'installer les systèmes de boîtier de ventilateur rackables à la base du rack. Les boîtiers de ventilateur sont conçus pour générer un courant d'air circulant du bas vers le haut au sein de la baie.
Lead timeGénéralement disponible en stock
Principales
Main Input Voltage208 V
230 V
Input Connection TypeIEC 60320 C14
Schuko CEE 7/7P
BS1363A Britannique
Nombre de câbles1
Equipement fournisGuide d'installation
Physique
CouleurNoir
Hauteur6 cm
Largeur72,4 cm
Profondeur89,3 cm
Poids du produit10,23 kg
Montage préconiséNo preference
Mode d'installationRack montée
Entrée
Fréquence du réseau50/60 Hz
Conformité
Certifications du produitPSE
NormesCSA C22.2 No 60950
UL 60950
Environnement
Débit d'air207,66 l/s
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'unité62 dBA
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)14 kg
Hauteur de l'emballage 116,5 cm
Largeur de l'emballage 191,4 cm
Longueur de l'emballage 199,1 cm
Garantie contractuelle
Garantie2 ans, réparation ou remplacement
arrow2_down

Développement durable

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances en matière de bien-être

Sans SVHC REACh

notification_ok

Régulation REACh

Directive RoHS UE

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Déclaration RoHS UE

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.