

Start-up-Service 5 x 8 für 1 luftgekühltes Kälteaggregat - Modell BRRC 0532A - 0632A
WSTRTUP-UF-73A
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen |
---|
Produkt oder Komponententyp | Installation, Inbetriebnahme und Start-Up |
---|---|
Dauer | 540 min |
CPQ Serviceleistung | Zusätzliche Dienstleistungen |
Montagevariante | Nicht rackmontiert |
---|
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Gewicht | 0,01 kg |
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.