

Netzteil für SL40-80KH - Ersatzteil
W0P4262
Eingestellt am:31 Dezember 2021
Der Service wird eingestellt am:13 Oktober 2022
W0P4262 wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
---|
Höhe | 5,08 cm |
---|---|
Breite | 16 cm |
Tiefe | 26,67 cm |
Produktgewicht | 0,88 kg |
Montagevariante | Nicht rackmontiert |
Garantie | 1 Jahr (nur Teile) |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenEU-RoHS-Richtlinie
In Untersuchung
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.