

RC Complete 801 PCB CRAC MB - Ersatzteil
W0P2340
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen |
---|
Höhe | 18,5 cm |
---|---|
Breite | 43,2 cm |
Tiefe | 25,7 cm |
Produktgewicht | 1,6 kg |
Montagevariante | Nicht rackmontiert |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 18,5 cm |
VPE 1 Breite | 43,2 cm |
VPE 1 Länge | 25,7 cm |
VPE 1 Gewicht | 1,594 kg |
Garantie | 1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenEU-RoHS-Richtlinie
In Untersuchung
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.