

APC Power Ready Notebook-Tasche, Ultra-Light, Nylon, 14,7 Liter
TC900N
Eingestellt am:10 Juni 2022
TC900N wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
---|
Anzahl von Kabeln | 1 |
---|
Höhe | 34,29 cm |
---|---|
Breite | 40,64 cm |
Tiefe | 10,16 cm |
Produktgewicht | 1,05 kg |
Montagevariante | Nicht rackmontiert |
compartment dimensions | 15 x 12 x 1.75 in |
Gewicht VPE1 | 1,05 kg |
---|---|
Höhe VPE1 | 34,29 cm |
Breite VPE1 | 40,64 cm |
Länge VPE1 | 10,16 cm |
SCC14 | 10731304227561 |
Inhaltsmenge VPE2 | 4 |
Gewicht VPE2 | 5,90 kg |
Höhe VPE2 | 400,05 mm |
Breite VPE2 | 419,10 mm |
Länge VPE2 | 444,50 mm |
Garantie | Produkt-Lebensdauer |
---|
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.