





Aufgearbeitete APC Symmetra 4–16 kVA Stromversorgungsmodule (4 kVA)
SYPM
Spezifikationen
Ausführung | High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. |
---|---|
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
Main Input Voltage | 200 V 208 V 400 V 3 Phasen |
---|---|
Main Output Voltage | 200 V 208 V 230 V |
Nennleistung in W | 2800 W |
Nennleistung in VA | 4000 VA |
Nummer der Rack-Einheit | 0U |
Anzahl der Kabel | 1 |
Höhe | 14,99 cm |
---|---|
Breite | 24,99 cm |
Tiefe | 59 cm |
Produktgewicht | 15 kg |
Montageort | Vorderseite |
Montagepräferenz | No preference |
Montagevariante | Nicht rackmontiert |
USB-kompatibel | No |
Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-Erfassung |
---|
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt) | 2800 W |
---|
Vorinstallierte Batterien | 0 |
---|---|
Leere Batterieschächte | 0 |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 43,94 cm |
VPE 1 Breite | 78,99 cm |
VPE 1 Länge | 33,02 cm |
VPE 1 Gewicht | 18,18 kg |
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenAngaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
EU-RoHS-Richtlinie
Konform
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.