
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren

Symmetra PX, 64 kW, skalierbar auf 96 kW, 400 V, mit modularer Energieverteilung
SY64K96H-PD
Spezifikationen
Ausführung | Hochleistungsfähige Drei-Phasen-USV mit integrierter, modularer Stromverteilung, die perfekt an die Versorgungsanforderungen Ihres Datacenters angepasst werden kann. Mit präzise skalierbarer Stromversorgung, Stromverteilung und Autonomiezeit ist diese USV ideal für kleine und mittlere Datacenter mit einer Leistung von bis zu 96kW/96kVA sowie einzelne Bereiche in großen Datacenter geeignet. |
---|---|
Lieferzeit | Versand erfolgt normalerweise innerhalb von drei Wochen |
Laufzeit für Last WMin. – Max.: 6400-64000 W | |
---|---|
Max. verwendete Kapazität | |
Haupteingangsspannung | 400 V 3 Phasen |
Hauptausgangsspannung | 230 V 400 V3 Phasen |
Bemessungsleistung in W | 64000 W |
Nennleistung in VA | 64000 VA |
Typ des Ausgangssteckers | Fest verdrahtet 5-adrig (3P + N + E) 1 |
Batterietyp | VRLA |
geliefertes Zubehör | Netzwerkmanagement-Karte Inbetriebnahme-Service Benutzerhandbuch |
Laufzeit | View Runtime Graph |
---|---|
Anzahl der gefüllten Batterieschächte | 6 |
Anzahl der freien Batterieschächte | 3 |
Aufladezeit der Batterie | 3,5 h |
Anzahl der Ersatzbatterien | 4 |
zusätzliche Informationen | Konfigurierbar für 380, 400 oder 415 V 3-phasige Nennausgangsspannung |
Batteriespannung | +/-192 V (geteilte Batterie bezogen auf den Nullleiter) |
Batteriespannung entladen | +/-154 V |
Überstromschutz | 320 A |
Max. Kurzschlussstrom | 4 kA |
Max. Entladestrom | 221 A |
Überlastungsbetrieb der Batterie | 60 Sekunden bei 125 % und 30 Sekunden bei 150 % |
Leistung Batterieladegerät | 5908 W bewertet |
Lebensdauer der Batterie | 5…8 Jahr(e) |
Batterieleistung in VAh | 20736 VAh Laufzeit |
Batterie-Option | SYBT9-B4 3 31104 VAh SYCFXR9-9 1 62208 VAh SYCFXR9-9 2 93312 VAh SYCFXR9-9 3 124416 VAh |
Verlängerte Laufzeit | 1 |
Konfiguration der Bypass-Verdrahtung | 5 Leiter (3 PH + N + PE) |
---|---|
Max. Bypass-Eingangsstrom | 139 A |
Bypass-Stromschutz | 160 A |
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule | 6 |
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls | 4 |
Redundant | Yes |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Höhe | 199,1 cm |
Breite | 120 cm |
Tiefe | 107 cm |
Produktgewicht | 1454 kg |
USB-kompatibel | No |
Netzwerkfrequenz | 40 - 70 Hz |
---|---|
Anzahl der Eingangsanschlüsse | 1 fest verdrahtet 5-adrig (3P + N + E) |
Eingangsspannungsgrenzen | 340 - 477 V |
Max. Eingangsstrom | 118 A |
Max. Schaltstrom | 200 A |
Max. Kurzschlussfestigket (Icw) | 30 kA |
Oberschwingungsverzerrung am Eingang | Weniger als 5 % bei Volllast |
Leistungsfaktor der Last | 0,5 voreilend bis 0,5 nacheilend |
Eingangsleistungsfaktor bei Volllast | 0,99 |
Max. konfigurierbare Leistung in W | 96000 W |
---|---|
Oberschwingungsverzerrung | Weniger als 2 % |
Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz +/-3 Hz benutzerdefinierbar +/-0,1 Netzsynchronisation 50 Hz +/-0,1 % für 50 Hz Nominal nicht synchronisiert |
USV-Typ | Online-Doppelwandlung |
Wellentyp | Sinuswelle |
Toleranz der Ausgangsspannung | +/-1 % statisch und +/-5 % bei 100 % Lastsprung |
Oberschwingungsverzerrung am Ausgang | < 2% for 0 to 100% linear load and < 6% for full non-linear load |
Überlastbetrieb des Ausgangs | 10 Minuten bei 125 % und 60 Sekunden bei 150 % |
Erforderlicher Ausgangsstromschutz | 160 A |
Neutrales Ausgangsstrom | 160 A |
Bypass-Typ | Integrierter statischer Bypass |
Wirkungsgrad | 95 % (Volllast) 95 % (Halblast) 94 % (im Batteriebetrieb) |
Max. konfigurierbare Leistung in VA | 96000 VA |
Produktzertifizierungen | EUROBAT |
---|---|
Normen | EN 50091-1 EN/IEC 62040-1-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 ISO 14001 ISO 9001 VFI-SS-111 |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
---|---|
Relative Luftfeuchtigkeit | 0…95 % |
Betriebshöhe | 0 - 3.333 ft |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…40 °C |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…15240,00 m |
Geräuschpegel | 63 dBA |
Wärmeabgabe | 11496 Btu/h |
Schutzart (NEMA) | NEMA 1 |
Schutzart (IP) | IP20 |
freie Steckplätze | 2 |
---|---|
Vorinstalliertes Gerät | Network management card with CAN |
Bedienfeld | Multifunktions-LCD-Status- und Steuerkonsole |
Notabschaltung | Ja |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 214 cm |
VPE 1 Breite | 121 cm |
VPE 1 Länge | 169,6 cm |
VPE 1 Gewicht | 1576 kg |
Garantie | Ein Jahr Vor-Ort-Reparatur oder Austausch mit werkseitig autorisierter Inbetriebnahme |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenEU-RoHS-Richtlinie
In Untersuchung
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.