![APC SUVTP10KH1B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-MMAE-7TWQF4_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH1B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-MMAE-7TWQF4_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH1B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TWQF4_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH1B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRRVV_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH1B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS3BV_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH1B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RTKEW_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS VT, 10 kVA, 400 V, mit 1 Batt. Modul, erweiterbar auf 4, interner Wartungsbypass, für Parallelbetrieb geeignet
SUVTP10KH1B4
Eingestellt am:31.12.2020
Der Service wird eingestellt am:18.10.2023
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-01
WMBRS4-MB-T4
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
EU-RoHS-Richtlinie
In Untersuchung
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.
SUVTP10KH1B4 wird ersetzt durch: