

ZUSÄTZLICHER BATTERIESCHRANK 2, 10 - 80 KW, 400 V, EXT. BATTERIE SYS 2
SLB10K80HXR2
SLB10K80HXR2 wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise Versand innerhalb von vier Wochen |
---|
Anzahl der Kabel | 1,0 |
---|---|
Batterietyp | VRLA |
Farbe | Grau |
---|---|
Höhe | 140 cm |
Breite | 127 cm |
Tiefe | 80,01 cm |
Produktgewicht | 1433 kg |
Montagevariante | Nicht rackmontiert |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 20…30 °C |
---|
Leere Batterieschächte | 0 |
---|---|
Vorinstallierte Batterien | 0 |
Gehäusevariante | Gekapseltes Batteriegehäuse |
Batterieleistung in VAh | 0 VAh |
Garantie | 1 Jahr (nur Teile) |
---|
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.