Unsere Marken

APC Ersatzbatterie Nr. 44J

RBC44J

notification_critical
information_stroke
  • Was bedeutet der Hinweis „Der Verkauf wird eingestellt am"?

    Zu diesem Zeitpunkt wird der Verkauf des Produktes eingestellt und Bestellungen können nicht mehr entgegengenommen werden. Gerne unterstützen wir Sie ab diesem Zeitpunkt durch unseren After Sales Service bei der Produktumstellung, Reparatur, Ersatzteile uvm.

  • Sie benötigen weitere Hilfe?

    Wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

RBC44J wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
notification_ok
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
arrow2_down

Spezifikationen

Übersicht
LieferzeitNormalerweise auf Lager
Hauptmerkmale
BatterietypBleisäurebatterie
gelieferte AusrüstungAlle erforderlichen Anschlüsse
Batterie-Recycling-Handbuch
Metallbatteriefach oder -gehäuse
Wiederverwendbare Verpackung
Installationsanleitung
Abmessungen
Höhe12,2 cm
Breite19,7 cm
Tiefe59,7 cm
Produktgewicht34,55 kg
MontagevarianteNicht rackmontiert
USB-kompatibelNo
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb0…40 °C
Aufstellungshöhe0 - 10000 ft
Relative Feuchtigkeit0…95 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung-15…45 °C
Aufbewahrungshöhe0,00…15240,00 m
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung0…95 %
Batterien und Überbrückungszeit
Leere Batterieschächte0
Vorinstallierte Batterien0
GehäusevarianteGekapselter Batteriepack
Batteriespannung192V
zusätzliche InformationenJedes RBC44J besteht aus zwei Batteriemodulen.
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)1
Verpackungseinheiten
Gewicht VPE137,27 kg
Höhe VPE122,6 cm
Breite VPE140,9 cm
Länge VPE178,1 cm
Inhaltsmenge VPE312
Vertragliche Gewährleistung
Garantie1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz, 30 Tage (nur in Japan)
arrow2_down

Nachhaltigkeit

Green premium brand logo
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung. Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere Informationenarrow2_left
Ressourcenleistung

Take-back program available

notification_ok

REACh-Verordnung

EU-RoHS-Richtlinie

Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

EU-RoHS-Deklaration

Umweltproduktdeklaration

Circular Econmomy-Eignung

arrow2_down

Dokumente

arrow2_down

Software und Firmware

Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!

Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.