Unsere Marken

NetBotz-Türschaltersensor für Räume oder Racks von Drittherstellern - 50 Fuß

NBES0302

arrow2_down

Spezifikationen

Übersicht
AusführungUniversalsensor für die Überwachung des Zugangs zu einem Rack oder Raum.
LieferzeitNormalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen
Hauptmerkmale
gelieferte AusrüstungKabelbinder
Abmessungen
Höhe2,5 cm
Breite11,1 cm
Tiefe15,5 cm
Produktgewicht0,19 kg
MontagepräferenzNo preference
MontagevarianteNicht rackmontiert
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb0…45 °C
Aufstellungshöhe0 - 10000 ft
Relative Feuchtigkeit0…95 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung-15…65 °C
Aufbewahrungshöhe0,00…15240,00 m
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung0…95 %
Verpackungseinheiten
Gewicht VPE10,308 kg
Höhe VPE14,775 cm
Breite VPE123,190 cm
Länge VPE116,358 cm
Vertragliche Gewährleistung
Garantie2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
arrow2_down

Nachhaltigkeit

Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung. Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere Informationenarrow2_left

EU-RoHS-Richtlinie

WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

arrow2_down

Dokumente

arrow2_down

Software und Firmware

Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!

Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.