

2 Videos
APC NetBotz Sensor-Verlängerungskabel, Plenum, 8 m
NBAC0120P
NBAC0120P wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
Spezifikationen
Ausführung | Vergrößern des Abstand zwischen einem Außensensor und dem NetBotz-Gerät oder -Sensorgehäuse. |
---|---|
Lieferzeit | Solange der Vorrat reicht |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Höhe | 1,9 cm |
Breite | 22,9 cm |
Tiefe | 19,1 cm |
Produktgewicht | 0,23 kg |
mounting preference | No preference |
Montagevariante | Nicht rackmontiert |
Anzahl von Anschlüssen | 1 |
---|
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…45 °C |
---|---|
Aufstellungshöhe | 0 - 10000 ft |
Relative Feuchtigkeit | 10…90 % |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…45 °C |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…3048,00 m |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 10…90 % |
Verpackungsgewicht (Lbs) | 0,91 kg |
---|---|
Höhe VPE1 | 10,2 cm |
Breite VPE1 | 10,2 cm |
Länge VPE1 | 25,4 cm |
Garantie | 1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenEU-RoHS-Richtlinie
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.