

1 Videos
Li-Ion-Notebook-Batterie für Gateway 2100, 2200 (2150 wird nicht unterstützt)
LBCGT1I
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
---|
Anzahl von Kabeln | 1,0 |
---|---|
Batterietyp | Li-Ion (Lithium-Ionen) |
gelieferte Ausrüstung | Benutzerhandbuch |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Höhe | 21,59 cm |
Breite | 5,72 cm |
Tiefe | 12,7 cm |
Produktgewicht | 0,68 kg |
Montagevariante | Nicht rackmontiert |
Batteriekapazität | 2700 mA.h |
---|
Produktzertifizierungen | CE |
---|
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 10…40 °C |
---|---|
Aufstellungshöhe | 0 - 50000 ft |
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | 0…55 °C |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…15240,00 m |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
Leere Batterieschächte | 0 |
---|---|
Vorinstallierte Batterien | 0 |
Gehäusevariante | Gekapselter Batteriepack |
Batteriespannung | 14.4 V |
battery power in VAh | 0 VAh |
Verpackungsgewicht (Lbs) | 0,91 kg |
---|---|
Höhe VPE1 | 22,86 cm |
Breite VPE1 | 6,99 cm |
Länge VPE1 | 13,97 cm |
Garantie | 1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz |
---|
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.