

Notebook-Batterie für Compaq Presario 1700 Serie
LBCCQ18I
Eingestellt am:12 November 2022
LBCCQ18I wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
---|
Anzahl der Kabel | 1,0 |
---|---|
Batterietyp | Li-Ion (Lithium-Ionen) |
Anzahl der freien Batterieschächte | 0 |
---|---|
Anzahl der gefüllten Batterieschächte | 0 |
Batteriespannung | 14.4 V |
Batterieleistung in VAh | 0 VAh |
Höhe | 22,86 cm |
---|---|
Breite | 13,98 cm |
Tiefe | 7 cm |
Produktgewicht | 0,92 kg |
Montagemodus | Nicht Rack-montierbar |
Batteriekapazität | 3200 mA.h |
---|
Produktzertifizierungen | cUL-anerkannt CE UL zugelassen |
---|
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 22,86 cm |
VPE 1 Breite | 7 cm |
VPE 1 Länge | 13,98 cm |
VPE 1 Gewicht | 0,92 kg |
Garantie | 1 year repair or replace |
---|
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.