

APC ISX Smart-UPS XL, 3 kVA, integriertes Racksystem für Computerräume, 230 V
ISXT13LD1RI
Eingestellt am:23 August 2021
ISXT13LD1RI wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
Input Connection Type | BS1363A Britisch IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P |
output connection type | 20 IEC 60320 C13 3 IEC-Steckbrücken |
Nummer der Rack-Einheit | 42U |
Kabellänge | 1,83 m |
Batterietyp | Bleisäurebatterie |
Gelieferte Ausrüstung | CD mit Software Installationsanleitung Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232 Benutzerhandbuch Web/SNMP-Managementkarte |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Höhe | 199,1 cm |
Breite | 60 cm |
Tiefe | 107 cm |
Produktgewicht | 189,09 kg |
Montagevariante | Nicht rackmontiert |
Net Depth with Stabilizing Feet | 1277,62 mm |
Anzahl von Racks | 1 |
Rack-Freiraum | 38 |
permanente zulässige Last | 1020,58 kg dynamisch 1360,78 kg statisch |
Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-Erfassung |
---|---|
Eingangsspannungsgrenzen | 168 - 302 V einstellbar 174 - 286 V |
Scheitelfaktor | Up to 5 : 1 |
---|---|
Ausgangsfrequenz | 47 - 53 Hz für 50 Hz Nominal synchronisiert 57 - 63 Hz für 60 Hz Nominal synchronisiert |
Stromunterverteilungstyp | Standard |
Konfigurierte Leistung | 2400 W |
Wellentyp | Sinuswelle |
Produktzertifizierungen | cUL-gelistet C-Tick CE CSA GOST UL-gelistet VDE |
---|---|
Normen | EIA-310D EN 50091-1 EN 50091-2 UL 60950 |
Audible noise at 1 meter from surface of unit | 53 dBA |
---|---|
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
Betriebshöhe | 0 - 10000 ft |
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…45 °C |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…15240,00 m |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
Wärmeableitung | 375 Btu/h |
Ladekapazität der Batterie (Watt) ist hier die Ladeeinheit gemeint? | 287 W rated 287 W while charging batteries |
---|---|
Leere Batterieschächte | 0 |
Vorinstallierte Batterien | 0 |
typische Ladedauer | 3 h |
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™) | 1,0 |
Batterieleistung in VAh | 864 VAh |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
---|---|
Alarmfunktion | LED-Statusanzeige mit Lade- und Batteriebalkenanzeige und On-Line: Batterie Ein: Ersatzbatterie: und Überlastanzeige |
Vorinstallierte SmartSlot™ Cards | Network management card |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 211,8 cm |
VPE 1 Breite | 89,9 cm |
VPE 1 Länge | 121,9 cm |
VPE 1 Gewicht | 216,814 kg |
Garantie | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz |
---|
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.