



Galaxy VX, 1000 kVA, skalierbar auf 1250 kVA, 400 V, Start-up-Service 5 x 8
GVX1000K1250HS
Spezifikationen
Ausführung | Hoch effiziente, skalierbare dreiphasige USV mit verschiedenen Betriebsmodi für große Installationen, Datacenter und unternehmenskritische Anwendungen. |
---|---|
Lieferzeit | Sonderbestellung - Lieferzeit auf Anfrage |
Haupteingangsspannung | 400 V 3 Phasen |
---|---|
Weitere Eingangsspannung | 380 V 415 V 440 V |
Hauptausgangsspannung | 400 V3 Phasen |
Weitere Ausgangsspannung | 380 V 415 V 440 V |
Nennleistung in W | 1000 kW |
Nennleistung in VA | 1000 kVA |
Batterietyp | Externer Batteriesysteme |
gelieferte Ausrüstung | Installationsanleitung Inbetriebnahme-Service |
redundant | No |
---|
Farbe | Weiß |
---|---|
Höhe | 197 cm |
Breite | 440 cm |
Tiefe | 90 cm |
Produktgewicht | 2910 kg |
USB-kompatibel | No |
Netzwerkfrequenz | 40–70 Hz |
---|---|
Anzahl der Eingangsanschlüsse | 1 fest verdrahtet 4-adrig (3-phasig + G) |
Maximaler Eingangsstrom pro Phase | 1702 A |
Maximale Kurzschlussfestigkeit (lcw) | 100 kA |
Netzrückwirkungen | Weniger als 3% bei voller Last |
Leistungsfaktor unter Last | Von 0,7 kapazitiv bis 0,5 induktiv ohne leistungsreduzierung |
Eingangsleistungsfaktor bei Volllast | 1 |
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt) | 1250 kW |
---|---|
Ausgangsfrequenz | 50 Hz synchronisiert 60 Hz synchronisiert 50 Hz +/- 0,1 % für 50 Hz Nominal nicht synchronisiert |
Scheitelfaktor | 3 mit THC < 5 % |
Wellentyp | Sinuswelle |
THD Ausgangsspannung | < 2% linear load and < 3% non-linear load |
Überlastbetrieb | 10 Minuten bei 125 % und 60 Sekunden bei 150 % |
Maximal konfigurierbare Leistung in VA | 1250 kVA |
Produktzertifizierungen | C-Tick CE |
---|---|
Standards | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 ETL IBC 2012 IEC 62040-4 ISTA 2B |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
---|---|
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % nicht kondensierend |
Aufstellungshöhe | 0 - 3333 ft |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…40 °C |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % nicht kondensierend |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…15240,00 m |
Geräuschpegel | 68 dBA |
Wärmeableitung | 174332 Btu/h |
Schutzart (IP) | IP20 |
Effizienz | View Efficiency Graph |
---|---|
Vorinstallierte Batterien | 0 |
Leere Batterieschächte | 0 |
Batteriespannung | 480 V |
Batteriespannung bei Erreichen der Entladung | 384 V DC |
Batterieleistung in VAH | 0 VAh Laufzeit |
Extendable Run Time | 0 |
freie Steckplätze | 2 |
---|---|
Control panel | 7" touch screen display |
Steuerungspanel | Akustische und optische alarmmeldungen nach schweregrad |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 215 cm |
VPE 1 Breite | 106 cm |
VPE 1 Länge | 516 cm |
VPE 1 Gewicht | 3737 kg |
Garantie | Ein Jahr Vor-Ort-Reparatur oder Austausch mit werkseitig autorisierter Inbetriebnahme |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenRessourcenleistung
Energieeffizientes Produkt
EU-RoHS-Richtlinie
Konform
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.