

1 Videos
Galaxy VS modularer Batterieschrank für bis zu 9 intelligente modulare Batteriestränge
GVSMODBC9
+ Lifecycle Services
Spezifikationen
Ausführung | Modularer Batterieschrank für längere Laufzeit für USVs mit internen Batterien. Der Schrank wird ohne Batterien geliefert. Modulare Batteriestränge müssen daher separat erworben werden. Im Schrank können bis zu 9 Batteriestränge installiert und überwacht werden. |
---|---|
Lieferzeit | Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen |
Batterietyp | VRLA |
---|---|
gelieferte Ausrüstung | Installationsanleitung |
Farbe | Weiß |
---|---|
Höhe | 197 cm |
Breite | 55 cm |
Tiefe | 84,7 cm |
Produktgewicht | 410 kg |
Montagevariante | Nicht rackmontiert |
Oberflächenfinish | Gloss level 85% |
Normen | FCC part 15 class A |
---|
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
---|---|
Aufstellungshöhe | 0 - 10000 ft |
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % nicht kondensierend |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…40 °C |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…15240,00 m |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 10…80 % Nicht kondensierend |
Leere Batterieschächte | 0 |
---|---|
Vorinstallierte Batterien | 0 |
Gehäusevariante | Gekapseltes Batteriegehäuse |
Batterieleistung in VAh | 0 VAh |
Gewicht VPE1 | 206 kg |
---|---|
Höhe VPE1 | 208,2 cm |
Breite VPE1 | 75,5 cm |
Länge VPE1 | 101 cm |
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenEU-RoHS-Richtlinie
In Untersuchung
WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.