

Galaxy VS intelligentes Hochleistungs-Batteriemodul mit 9 Ah und langer Lebensdauer
GVSBTHULL
Spezifikationen
Ausführung | Ein Batteriemodul mit 9 Ah und langer Lebensdauer für Galaxy VS USV. |
---|---|
Lieferzeit | Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen |
Batterietyp | VRLA |
---|
Höhe | 16 cm |
---|---|
Breite | 13 cm |
Tiefe | 78 cm |
Produktgewicht | 32 kg |
Montagevariante | Nicht rackmontiert |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 18…27 °C |
---|---|
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % nicht kondensierend |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | 0…40 °C |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 10…80 % Nicht kondensierend |
Leere Batterieschächte | 0 |
---|---|
Vorinstallierte Batterien | 0 |
Gehäusevariante | Gekapseltes Batteriegehäuse |
Batterieleistung in VAh | 1080 VAh |
Gewicht VPE1 | 33 kg |
---|---|
Höhe VPE1 | 18 cm |
Breite VPE1 | 15 cm |
Länge VPE1 | 80 cm |
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenEU-RoHS-Richtlinie
In Untersuchung
WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.