1 Videos
Galaxy VS Smart Modular Battery String High Capacity 9Ah
GVSBTH4
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Spezifikationen
Ausführung | Ein Batteriestrang für Galaxy VS USV. Dieser Strang umfasst Batterien mit 9 Ah. |
---|---|
Lieferzeit | Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen |
Batterietyp | VRLA |
---|
Höhe | 15,7 cm |
---|---|
Breite | 42,8 cm |
Tiefe | 76 cm |
Produktgewicht | 108 kg |
Montagevariante | Nicht rackmontiert |
Leere Batterieschächte | 0 |
---|---|
Vorinstallierte Batterien | 0 |
Gehäusevariante | Gekapseltes Batteriegehäuse |
Batteriespannung | 120 V |
Batterieleistung in VAh | 4320 VAh |
Gewicht VPE1 | 112 kg |
---|---|
Höhe VPE1 | 18 cm |
Breite VPE1 | 60 cm |
Länge VPE1 | 80 cm |
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenRessourcenleistung
Energieeffizientes Produkt
Take-back program available
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Konform
Umweltproduktdeklaration
Circular Econmomy-Eignung
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.