

Wartungs-Bypass-Panel, Einzelgerät, 150kW, 400V, Wandmontage, für Galaxy VS und Easy UPS 3M
GVSBPSU150KH
Beschreibung
Wartungs-Bypass-Schrank für vollständige Isolierung der USV während des Servicebetriebes.
Spezifikationen
Ausführung | Maintenance bypass cabinet for complete isolation of the UPS during service operations. |
---|---|
Lieferzeit | Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen |
Main Input Voltage | 400 V 3 Phasen |
---|
Höhe | 80 cm |
---|---|
Breite | 60 cm |
Tiefe | 28 cm |
Produktgewicht | 48 kg |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
---|---|
Betriebshöhe | 0 - 3000 ft |
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % nicht kondensierend |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25…55 °C |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % nicht kondensierend |
VPE 1 Art | Db |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 80 cm |
VPE 1 Breite | 28 cm |
VPE 1 Länge | 60 cm |
VPE 1 Gewicht | 48 kg |
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenAngaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Konform
RoHS-Richtlinie für China
Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.