Spezifikationen
Ausführung | Wartungsbypass-Schrank mit Ausgangstransformator. Der Wartungsbypass isoliert die USV während des Servicebetriebs vollständig. Der Ausgangstransformator wandelt die Ausgangsleistung von 480 V in 208 V um. Kompatibel mit einer 480 V-USV. |
---|---|
Lieferzeit | Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen |
Höhe | 148,5 cm |
---|---|
Breite | 60 cm |
Tiefe | 83,6 cm |
Produktgewicht | 530 kg |
Montageort | Front |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 148,5 cm |
VPE 1 Breite | 83,6 cm |
VPE 1 Länge | 60 cm |
VPE 1 Gewicht | 530 kg |
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenAngaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Konform
RoHS-Richtlinie für China
WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.