



Galaxy VS Batterie-Leistungsschalter-Gehäuse, 100-200 kW, 400 V
GVSBBB100K200H
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Spezifikationen
Ausführung | Wall mounted battery breaker box for use with third party battery solutions. |
---|---|
Lieferzeit | Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen |
Batterietyp | VRLA |
---|
Höhe | 80 cm |
---|---|
Breite | 50 cm |
Tiefe | 28 cm |
Produktgewicht | 35 kg |
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
---|---|
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25…55 °C |
Leere Batterieschächte | 0 |
---|---|
Vorinstallierte Batterien | 0 |
Batterieleistung in VAh | 0 VAh |
VPE 1 Art | Db |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 53 cm |
VPE 1 Breite | 84 cm |
VPE 1 Länge | 122 cm |
VPE 1 Gewicht | 55 kg |
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere Informationen
Ressourcenleistung
Energieeffizientes Produkt
Take-back program available
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Umweltproduktdeklaration
Circular Econmomy-Eignung
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.