Power Module, 50 kW at 400/480V, 25 kW at 208V, for Galaxy V Ranges
GVPM50KD
Spezifikationen
Ausführung | A 50kW (400V or 480V) / 25kW (208V) power module compatible with the Galaxy VS 3-phase UPS. When the power module is installed, the UPS automatically detects the change. Available as a power module replacement, or for increased capacity for the Scalable Galaxy VS models. |
---|---|
Lieferzeit | Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen |
Other Input Voltage | 400/480 V |
---|---|
Other Output Voltage | 400 V 480 V |
Nennleistung in W | 50000 W |
Nennleistung in VA | 50000 VA |
Höhe | 130 mm |
---|---|
Breite | 432 mm |
Tiefe | 645 mm |
Produktgewicht | 38 kg |
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt) | 50000 W |
---|
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…50 °C |
---|---|
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % nicht kondensierend |
Betriebshöhe | 0 - 3.000 m |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25…55 °C |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 10…80 % nicht kondensierend |
VPE 1 Art | Db |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 330 mm |
VPE 1 Breite | 780 mm |
VPE 1 Länge | 580 mm |
VPE 1 Gewicht | 62 kg |
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenAngaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Konform
RoHS-Richtlinie für China
Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.