


Sicherhungs-Kit 160 bis 225k VA WW
GVMFU800WW
Eingestellt am:05 Oktober 2021
Der Service wird eingestellt am:30 Dezember 2030
Spezifikationen
Ausführung | Sicherungs-Kit für die Installation in herkömmlichen Batterieschränken. |
---|---|
Lieferzeit | Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen |
Batterietyp | Externer Batteriesysteme |
---|
Farbe | Weiß |
---|---|
Höhe | 12 cm |
Breite | 39 cm |
Tiefe | 23,5 cm |
Produktgewicht | 3 kg |
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
USB-kompatibel | No |
Produktzertifizierungen | C-Tick CE RCM |
---|---|
Normen | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 FCC part 15 class A ISTA 2B UL 1778 VFI-SS-111 |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
---|---|
Betriebshöhe | 0 - 3333 ft |
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25…55 °C |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…14999,82 m |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
Leere Batterieschächte | 0 |
---|---|
Vorinstallierte Batterien | 0 |
Gehäusevariante | Gekapseltes Batteriegehäuse |
Batterieleistung in VAh | 0 VAh |
VPE 1 Art | Db |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 12,7 cm |
VPE 1 Breite | 24,1 cm |
VPE 1 Länge | 39,6 cm |
VPE 1 Gewicht | 3,5 kg |
Garantie | 1 Jahr (nur Teile) |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenRessourcenleistung
Energieeffizientes Produkt
Take-back program available
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
EU-RoHS-Richtlinie
Konform
Umweltproduktdeklaration
Circular Econmomy-Eignung
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.