

Batterieschalter-Kit 630A, für Galaxy VS/VL und Easy UPS 3-Phase Modular
GVBBK630EL
Beschreibung
Batterieschalterkit, das die Gleichspannung zwischen der Batterielösungen anderer Hersteller und der USV trennen kann Zur Verwendung mit den leeren klassischen Batterieschränken Galaxy VS/VL, Easy UPS 3-Phase Modular oder Batterielösungen von Drittanbietern.
Spezifikationen
Ausführung | Battery breaker kit that controls DC voltage sent from third party battery solutions to the UPS. For use with the Galaxy VL empty classic battery cabinets or third party battery solutions. |
---|---|
Lieferzeit | Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen |
Batterietyp | VRLA Li-Ion (Lithium-Ionen) |
---|
Höhe | 52 cm |
---|---|
Breite | 29 cm |
Tiefe | 24 cm |
Produktgewicht | 12 kg |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
---|---|
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % nicht kondensierend |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25…55 °C |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % nicht kondensierend |
VPE 1 Art | Db |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 536 mm |
VPE 1 Breite | 800 mm |
VPE 1 Länge | 500 mm |
VPE 1 Gewicht | 25 kg |
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenEU-RoHS-Richtlinie
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.