GUTOR PXC IEC 20kVA, 3:3 400/400V, IP42, No Transformer, unitary or parallel redundant on option
GUPXC20H2
+ Lifecycle Services
Spezifikationen
Ausführung | Hochleistungsfähige, kompakte dreiphasige USV, erfüllt sämtliche Standards für den Einsatz unter rauen Bedingungen und in der Industrie. Verfügbar in den Konfigurationen 3:3 und 3:1. |
---|---|
Lieferzeit | Versand erfolgt normalerweise innerhalb von sechs Wochen |
Main Input Voltage | 400 V 3 Phasen |
---|---|
Other Input Voltage | 400 V |
Main Output Voltage | 400 V3 Phasen |
Other Output Voltage | 400 V |
Nennleistung in W | 16000 W |
Nennleistung in VA | 20000 VA |
Typ des Ausgangssteckers | Fest verdrahtet 5-adrig (3P + N + E) 1 |
Batterietyp | Externer Batteriesysteme |
gelieferte Ausrüstung | Staubfilter Installationsanleitung Network Management Card Relaisplatine Benutzerhandbuch |
Bypass-Verbindung | 5 Leiter (3 PH + N + PE) |
---|---|
Toleranz Bypass-Spannung | +/- 10 % |
Maximaler Bypass-Eingangsstrom | 32 A |
Bypass-Schutzsystem | 40 A |
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule | 0 |
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls | 0 |
redundant | No |
Farbe | Lichtgrau |
---|---|
Höhe | 210 cm |
Breite | 60 cm |
Tiefe | 80 cm |
Produktgewicht | 310 kg |
Montagepräferenz | No preference |
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
zwei Pfosten montierbar | 0 |
USB-kompatibel | No |
Netzwerkfrequenz | 45 - 65 Hz |
---|---|
Anzahl der Eingangsanschlüsse | 1 fest verdrahtet 5-adrig (3P + N + E) |
Eingangsspannungsgrenzen | 360 - 440 V 400 V |
Maximaler Eingangsstrom pro Phase | 40 A |
Schaltstromleistung | 50 A |
Maximale Kurzschlussfestigkeit (lcw) | 65 kA |
Netzrückwirkungen | Weniger als 5 % bei Volllast |
Eingangsschutztyp | Netzfilter angepasst an die jeweilige Stromquelle |
Eingangsstrom | 40 A proPhase (3 Phasen) |
Leistungsfaktor unter Last | 0,5 kapazitiv bis 0,5 induktiv ohne leistungsreduzierung |
Input Power Factor at Full Load | 0,98 |
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt) | 16000 W |
---|---|
Oberschwingungen | Less than 5 % |
Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz +/- 1 Hz synchronisiert 60 Hz +/- 0,1 % für 60 Hz Nominal nicht synchronisiert 50 Hz +/- 0,1 % für 50 Hz Nominal nicht synchronisiert |
Scheitelfaktor | Unbegrenzt |
Topologie | Online-Doppelwandlung |
Wellentyp | Sinuswelle |
Toleranz Ausgangsspannung | +/- 1 % |
THD Ausgangsspannung | < 2% at 100% linear load and < 5% at 100% non-linear load |
Überlastbetrieb | 10 Minuten bei 125 % und 60 Sekunden bei 150 % |
Erforderlicher Ausgangsstromschutz | 40 A |
Neutrales Ausgangsstrom | 29 A |
Bypass-Art | Integrierter bypass |
Wirkungsgrad | 94,1 % (Volllast) 94,4 % (Halblast) 93,6 % (im Batteriebetrieb) |
Maximal konfigurierbare Leistung in VA | 20000 VA |
Produktzertifizierungen | CE |
---|---|
Beschriftung | CE-Kennzeichnung |
Normen | IBC 2012 IEC 62040-1-1 IEC 62040-2 IEC 62040-3 ISTA 2B VFI-SS-111 |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | -10…40 °C |
---|---|
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % nicht kondensierend |
Betriebshöhe | 0 - 10000 ft |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…40 °C |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % nicht kondensierend |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…4572,00 m |
Geräuschpegel | 65 dBA |
Wärmeableitung | 3429 Btu/h |
Schutzart (IP) | IP42 mit Luftfiltern |
Vorinstallierte Batterien | 0 |
---|---|
Leere Batterieschächte | 0 |
Maximaler Batteriestrom bei Erreichen der Entladung | 52,1 A |
Batterieleistung in VAH | 0 VAh Laufzeit |
Extendable Run Time | 0 |
freie Steckplätze | 1 |
---|---|
Vorinstallierte SmartSlot™ Cards | Network management card 2 with environmental monitoring, out of band access and Modbus |
Alarmfunktion | Multifunktionelle lcd-status- und steuerkonsole |
alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
Notfall Ausschaltung (EPO) | Ja |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 230,0 cm |
VPE 1 Breite | 82,0 cm |
VPE 1 Länge | 108,2 cm |
VPE 1 Gewicht | 357,74 kg |
Garantie | Ein Jahr Vor-Ort-Reparatur oder Austausch mit werkseitig autorisierter Inbetriebnahme |
---|
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.