


TRANSVERSALE HILFSEINRICHTUNGEN MGE GALAXY 7000
G7TAUX
Eingestellt am:06 Januar 2022
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
Spezifikationen
Lieferzeit | Sonderbestellung - Lieferzeit auf Anfrage |
---|
geliefertes Zubehör | Benutzerhandbuch |
---|
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
---|
Produktzertifizierungen | CE LCIE |
---|---|
Normen | EN 60950 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 ISO 14001 ISO 9001 |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…35 °C |
---|---|
Relative Feuchtigkeit | 20…80 % |
Betriebshöhe | 0 - 3333 ft |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25…65 °C |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 20…80 % |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…9144,00 m |
Garantie | 1 year repair or replace |
---|
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.
G7TAUX wird durch folgende Produktreihe ersetzt: